Publique sus productos
5441P T-shaped stainless steel grab bar with sliding vertical bar, bright
DELABIE

5441P T-shaped stainless steel grab bar with sliding vertical bar, bright

Traducido por Google,
Barra de apoyo en forma de T con barra vertical deslizante de Ø 32 mm, para personas con movilidad reducida. Se utiliza como barra de apoyo y para ayudar al usuario a mantenerse erguido. Facilita y asegura el acceso y el movimiento en la ducha. Se puede utilizar como barra de ducha añadiendo un soporte para alcachofa y/o una jabonera. La posición vertical se puede ajustar durante la instalación: se puede mover a la izquierda o a la derecha para adaptar el espacio (posición de la ducha, profundidad del asiento, etc.). Dimensiones: 1160 x 500 mm. Tubo de acero inoxidable 304 bacteriostático. Acero inoxidable con acabado pulido brillante UltraPolish, superficie uniforme y no porosa para facilitar el mantenimiento y la higiene. Placa soldada al tubo mediante cordón de seguridad invisible (proceso exclusivo de "ArN-Securit"). Espacio de 40 mm entre la barra y la pared: el espacio mínimo evita que el antebrazo pase entre la barra y la pared, reduciendo el riesgo de fractura en caso de pérdida de equilibrio. Fijación oculta a la pared mediante placa de 3 orificios de Ø 72 mm. Placas de fijación y de cubierta de acero inoxidable 304. Incluye tornillos de acero inoxidable para paredes de hormigón. Probado a más de 200 kg. Peso máximo recomendado del usuario: 135 kg. 30 años de garantía. Marcado CE.
Especificaciones técnicas
  • Referencia5441P
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosAccessibility
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-11-03
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1228
  • Ancho (mm)571
  • Profundidad (mm)92
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
  • Peso Neto (kg)2481
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
  • Título OmniClass Physically Challenged Toilet Grab Bars

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica