Publique sus productos
510583 Wall-mounted liquid soap dispenser, 0.5 litres
DELABIE

510583 Wall-mounted liquid soap dispenser, 0.5 litres

Traducido por Google,
Dispensador de jabón de pared con accionamiento suave. Dispensador de jabón líquido o gel hidroalcohólico. Modelo antivandálico con cerradura y llave estándar DELABIE. Cubierta bacteriostática de acero inoxidable 304. Tapa abatible de una sola pieza para facilitar el mantenimiento y mejorar la higiene. Pulsador suave: apto para cualquier usuario, personas con movilidad reducida y niños. Antibloqueo: una dosis por pulsación, incluso manteniendo pulsado el botón. Dispensador con bomba antigoteo (impermeable). Depósito de amplia apertura: facilita la transferencia de jabón desde recipientes grandes. El depósito evita el estancamiento prolongado del jabón. Ventana para controlar el nivel de jabón. Acero inoxidable 304 pulido brillante. Grosor del acero inoxidable: 1 mm. Capacidad: 0,5 litros. Dimensiones: 90 x 105 x 185 mm. Para jabón líquido de base vegetal con una viscosidad máxima de 3000 mPa.s. Compatible con gel hidroalcohólico. Dispensador de jabón de pared con 30 años de garantía.
Especificaciones técnicas
  • Referencia510583
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosAccessories
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-05-12
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Número OmniClass23-31 25 29 13
  • Título OmniClass Hand Soap Dispensers

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica