Publique sus productos
510624B SPEEDJET 2 matte black air pulse hand dryer, with HEPA filter
DELABIE

510624B SPEEDJET 2 matte black air pulse hand dryer, with HEPA filter

Traducido por Google,
Secador de manos SPEEDJET 2 de dos vías con pulsación de aire, color negro mate. Secador de manos eléctrico de alta velocidad: seca en 10-12 segundos. Confort: aire caliente. ABS antibacteriano para máxima higiene. Bandeja de goteo extraíble que evita que el agua gotee por la pared o el suelo: fácil de limpiar y mantener. Filtro HEPA: retiene el 99,99 % de las bacterias presentes en el aire. Activación automática por infrarrojos. Tecnología inteligente: se detiene automáticamente al retirar las manos. Antibloqueo: se detiene automáticamente si se usa de forma continua durante más de 30 segundos. Dimensiones: 180 x 320 x 540 mm. Peso: 6,83 kg. Ahorro de energía: el elemento calefactor se detiene automáticamente a temperaturas superiores a 25 °C. Bajo consumo: 1050 W en modo sin calefacción, 1550 W en modo calefacción. 230 V~ / 50-60 Hz. Caudal de aire: 61 l/s. Velocidad del aire: 540 km/h. Nivel de ruido: 66 dBA. Clase II, IP21. Marcado CE. Garantía de 3 años.
Especificaciones técnicas
  • Referencia510624B
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosAccessories
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-10-12
  • Número de edición1
  • Altura (mm)540
  • Ancho (mm)320
  • Profundidad (mm)180
Información relacionada
  • Material principalABS
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
  • Peso Neto (kg)6.83
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Secadores de mano y de pelo
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Número OmniClass23-31 25 15
  • Título OmniClass Hand Dryers

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica