Publique sus productos
512051BK BINOPTIC wall-mounted electronic soap dispenser
512051BK BINOPTIC wall-mounted electronic soap dispenser
    DELABIE

    512051BK BINOPTIC wall-mounted electronic soap dispenser

    Traducido por Google,
    Dispensador de jabón electrónico de pared. Dispensador de jabón líquido, espuma o gel hidroalcohólico. Sin contacto manual: la célula infrarroja detecta las manos automáticamente. Caño de acero inoxidable 304 negro mate. Dispensador con bomba antidesperdicio. Carcasa electrónica independiente y depósito extraíble que permiten su instalación debajo del lavabo. Dispensador automático de jabón: alimentación de red con transformador de 230/6 V. Para jabón líquido vegetal con una viscosidad máxima de 3000 mPa.s o jabón en espuma específico. Compatible con gel hidroalcohólico. Longitud total del caño: 115 mm. Incluye depósito de 1 litro. 30 años de garantía. Marcado CE.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia512051BK
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosAccessories
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-03-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)37.3
    • Ancho (mm)37.3
    • Profundidad (mm)118
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)0.75
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010549
    • Nombre ETIMSoap dispenser
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Número OmniClass23-31 25 29 13
    • Título OmniClass Hand Soap Dispensers

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica