Publique sus productos
512066W Wall-mounted electronic liquid soap dispenser, 1 litre
512066W Wall-mounted electronic liquid soap dispenser, 1 litre
    DELABIE

    512066W Wall-mounted electronic liquid soap dispenser, 1 litre

    Traducido por Google,
    Dispensador de jabón electrónico de pared. Dispensador de jabón líquido o gel hidroalcohólico. Modelo antivandálico con cerradura y llave estándar DELABIE. Sin contacto manual: las manos se detectan automáticamente mediante una célula infrarroja (distancia de detección ajustable). Cubierta bacteriostática de acero inoxidable 304. Tapa abatible de una sola pieza para facilitar el mantenimiento y una mayor higiene. Dispensador de bomba sin residuos: dispensa 0,8 ml (se puede ajustar hasta 7 dosis por activación). Opción de funcionamiento en modo antiobstrucción. Dispensador automático de jabón: 6 pilas AA de 1,5 V (CC 9 V) integradas en el cuerpo del dispensador. Indicador luminoso de batería baja. Depósito de gran apertura: fácil de transferir jabón desde recipientes grandes. Ventana para comprobar el nivel de jabón. Acero inoxidable 304 con recubrimiento en polvo blanco. Grosor del acero inoxidable: 1 mm. Capacidad: 1 litro. Dimensiones: 90 x 105 x 256 mm. Para jabón líquido de base vegetal con una viscosidad máxima de 3000 mPa.s. Compatible con gel hidroalcohólico. Marcado CE. Dispensador de jabón electrónico de pared con 30 años de garantía.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia512066W
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosAccessories
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-06-08
    • Número de edición1
    • Altura (mm)255
    • Ancho (mm)104
    • Profundidad (mm)90
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)338
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Número OmniClass23-31 25 29 13
    • Título OmniClass Hand Soap Dispensers

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica