Publique sus productos
512131P TEMPOMATIC 4 deck-mounted electronic soap dispenser
512131P TEMPOMATIC 4 deck-mounted electronic soap dispenser
    DELABIE

    512131P TEMPOMATIC 4 deck-mounted electronic soap dispenser

    Traducido por Google,
    Dispensador de jabón electrónico de sobremesa. Dispensador de jabón líquido o en espuma. Sin contacto manual: la detección de las manos se realiza automáticamente mediante una célula infrarroja. Caño de acero inoxidable 304 cromado. Dispensador con bomba antidesperdicio. Unidad electrónica independiente para instalación bajo el lavabo. Dispensador automático de jabón: Alimentación de red con transformador de 230/6 V. Para jabón líquido vegetal con una viscosidad máxima de 3000 mPa.s o jabón en espuma especial. Longitud del caño: 111 mm. Incluye un tubo flexible de 1,20 m para depósitos remotos (depósito no incluido). 30 años de garantía. Marcado CE.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia512131P
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosAccessories
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-03
    • Número de edición1
    • Altura (mm)121
    • Ancho (mm)40
    • Profundidad (mm)121
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)749
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010549
    • Nombre ETIMSoap dispenser
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Número OmniClass23-31 25 29 13
    • Título OmniClass Hand Soap Dispensers

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica