Publique sus productos
5647T3 Wall-mounted twin hole mixer - 60 lpm
DELABIE

5647T3 Wall-mounted twin hole mixer - 60 lpm

Traducido por Google,
Mezclador mural de dos orificios con caño tubular giratorio de Ø 22 mm y longitud de 300 mm. Rectificador de caudal en forma de estrella. Cabezales de válvula guiados, sin agua, con mecanismos reforzados. Palancas esféricas ergonómicas y resistentes a impactos. Caudal de 60 l/min a 3 bar con un ángulo de 90°. Caudal máximo de 90 l/min a 3 bar. Caño con interior liso. Cuerpo y caño de una sola pieza de latón cromado. Conectores descentrados M1/2" M3/4" con escudos. Apto para fregaderos. Garantía de 30 años.
Especificaciones técnicas
  • Referencia5647T3
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosCommercial Kitchen Water Controls
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-01-08
  • Número de edición1
  • Altura (mm)310
  • Ancho (mm)221
  • Profundidad (mm)370
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
  • Peso Neto (kg)1735
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código ETIMEC011431
  • Nombre ETIMKitchen mixing tap
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica