Publique sus productos
6580 Wall-mounted liquid soap dispenser, 1 litre
DELABIE

6580 Wall-mounted liquid soap dispenser, 1 litre

Traducido por Google,
Dispensador rectangular de jabón líquido de pared. Modelo antivandálico con cerradura y llave estándar DELABIE. Dispensador con bomba antigoteo (impermeable). Acabado en acero inoxidable 304 pulido brillante. Grosor del acero inoxidable: 1 mm. Capacidad: 1 litro. Dimensiones: 108 x 108 x 230 mm. Dispensador de jabón de pared con 30 años de garantía.
Especificaciones técnicas
  • Referencia6580
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosAccessories
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-09-12
  • Número de edición1
  • Altura (mm)242
  • Ancho (mm)111
  • Profundidad (mm)134
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
  • Peso Neto (kg)1456
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Número OmniClass23-31 25 29 13
  • Título OmniClass Hand Soap Dispensers

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica