Publique sus productos
708000 RAINY shower head
708000 RAINY shower head
    DELABIE

    708000 RAINY shower head

    Traducido por Google,
    Rociador fijo. Caudal de 6 l/min a 3 bar. Se puede obtener un caudal mayor: retire el regulador de caudal. Rociador antical con boquillas y resistente a las ligaduras. Suave efecto lluvia que envuelve al usuario. Metal cromado. Fácil instalación: instale la conexión en la pared y luego fije el rociador. Entrada M½". Rociador para entrada empotrada. 30 años de garantía.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia708000
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosShower head
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-12-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)123
    • Ancho (mm)50
    • Profundidad (mm)82
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)477
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Número OmniClass23-31 17 19
    • Título OmniClass Shower Head Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica