Publique sus productos
708030 RAINY shower head
DELABIE

708030 RAINY shower head

Traducido por Google,
Rociador fijo. Caudal de 6 l/min a 3 bar. Se puede obtener un caudal mayor: retire el regulador de caudal. Rociador antical con boquillas y resistente a las ligaduras. Suave efecto lluvia que envuelve al usuario. Metal cromado. Fácil instalación: instale la conexión y luego fije el rociador. Entrada H½". Rociador para instalación en techo. 30 años de garantía.
Especificaciones técnicas
  • Referencia708030
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosShower head
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-12-02
  • Número de edición1
  • Altura (mm)80
  • Ancho (mm)50
  • Profundidad (mm)50
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
  • Peso Neto (kg)360
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Número OmniClass23-31 17 19
  • Título OmniClass Shower Head Fixtures

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica