Publique sus productos
710501 Wall-mounted soap dish
710501 Wall-mounted soap dish
    DELABIE

    710501 Wall-mounted soap dish

    Traducido por Google,
    Jabonera de pared con fijaciones ocultas. Soporte fijado a la pared con 4 tornillos. Modelo robusto. Acabado brillante en Bayblend® cromado. Dimensiones: 60 x 160 x 40 mm. Garantía de 30 años.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia710501
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosAccessories
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-03-10
    • Número de edición1
    • Altura (mm)44
    • Ancho (mm)62
    • Profundidad (mm)160
    Información relacionada
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)99
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 29 11
    • Título OmniClass Hand Soap Holders

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica