Publique sus productos
712000 TONIC JET shower head
DELABIE

712000 TONIC JET shower head

Traducido por Google,
Rociador de ducha fijo antical empotrado: Caudal de 6 l/min a 3 bar. Regulación automática del caudal. Boquilla antical y resistente a las ligaduras con chorro ajustable. Latón macizo cromado. Fijación con tornillo de bloqueo oculto. Vaciado automático tras su uso (sin retención de agua ni acumulación de impurezas). Entrada M½". Garantía de 30 años.
Especificaciones técnicas
  • Referencia712000
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosShower head
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-07-20
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Número OmniClass23-31 17 19
  • Título OmniClass Shower Head Fixtures

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica