Publique sus productos
714800 SPORTING 2 shower panel
714800 SPORTING 2 shower panel
714800 SPORTING 2 shower panel
    DELABIE

    714800 SPORTING 2 shower panel

    Traducido por Google,
    Panel de ducha electrónico: Panel de aluminio anodizado y acabado cromado satinado. Conector ajustable para entradas superiores o traseras. Estructura estilizada con fijaciones ocultas. Alimentación 230/6 V. Detección de presencia por infrarrojos. La ducha se activa al acercar la mano al sensor (distancia de detección ~4 cm). Se apaga de forma voluntaria o automática después de ~60 segundos. Descarga de servicio (~60 segundos cada 24 horas después del último uso). Caudal de 6 l/min a 3 bar, cómodo chorro efecto lluvia. Rociador fijo antical y antimanipulación con regulación automática del caudal. Chorro ajustable. Filtro accesible. Llave de paso integrada. Conexión M½" para suministro de agua mixta. Apto para personas con movilidad reducida. Garantía de 30 años.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia714800
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosShower panel
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-04-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1018
    • Ancho (mm)79
    • Profundidad (mm)81
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)885
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015SL_35_80_80
    • Descripción Uniclass 2015Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica