Publique sus productos
714900 SPORTING 2 SECURITHERM electronic shower panel
714900 SPORTING 2 SECURITHERM electronic shower panel
    DELABIE

    714900 SPORTING 2 SECURITHERM electronic shower panel

    Traducido por Google,
    Panel de ducha electrónico termostático con entradas superiores: Panel de aluminio anodizado y acabado cromado satinado. Estructura extraplana con fijaciones ocultas. Alimentación 230/6 V. Detección de presencia por infrarrojos. La ducha se activa al acercar la mano al sensor (distancia de detección: ~4 cm). Se apaga de forma voluntaria o automática después de ~60 segundos. Descarga de servicio (~60 segundos cada 24 horas después del último uso). Caudal: 6 l/min a 3 bar. Rociador fijo antical y antimanipulación con regulación automática del caudal. Filtros y válvulas antirretorno accesibles. Llaves de paso integradas. Conexión M½" para entrada superior. Panel de ducha electrónico apto para personas con movilidad reducida. Garantía de 30 años. Tecnología SECURITHERM: Mezclador termostático de ducha integrado directamente en el cabezal del panel. Temperatura configurable por el instalador. Temperatura estable, preajustada a 38 °C. Protección anti-escaldaduras: apagado automático si falla el agua fría. Función anti-agua fría: apagado automático si falla el agua caliente.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia714900
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosShower panel
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-30
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1013
    • Ancho (mm)79
    • Profundidad (mm)81
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)936
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica