Publique sus productos
735400 TEMPOGENOU time flow tap
DELABIE

735400 TEMPOGENOU time flow tap

Traducido por Google,
Válvula temporizada para lavabo con accionamiento por rodilla: Temporización de flujo: ~7 segundos. Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable de 1,4 a 6 l/min. Palanca de control reforzada. Placa de pared de latón con fijación reforzada mediante 4 tornillos de acero inoxidable. Suministro de agua fría o mixta. Cuerpo de latón cromado M½". Modelo recto para conexión en línea. 30 años de garantía.
Especificaciones técnicas
  • Referencia735400
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosBasin tap
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-08-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica