Publique sus productos
740000 TEMPOSOFT time flow tap
DELABIE

740000 TEMPOSOFT time flow tap

Traducido por Google,
Grifo temporizado para lavabo de sobremesa: Funcionamiento suave. Temporización de ~7 segundos. Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable de 1,4 a 6 l/min. Aireador antical. Cuerpo de latón cromado macizo M½". Fijación reforzada con contratuerca y 3 tornillos de acero inoxidable. Incluye marcadores rojos y azules. Apto para personas con movilidad reducida. 30 años de garantía.
Especificaciones técnicas
  • Referencia740000
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosBasin tap
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica