Publique sus productos
741500 TEMPOSOFT 2 time flow tap
DELABIE

741500 TEMPOSOFT 2 time flow tap

Traducido por Google,
Grifo de lavabo temporizado de pared: Funcionamiento suave. Temporización de ~7 segundos. Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable de 1,4 a 6 l/min. Regulador de caudal antical y antimanipulación. Cuerpo de latón cromado macizo M½". L. 110 mm. Incluye marcadores rojos y azules. Apto para personas con movilidad reducida. Garantía de 30 años.
Especificaciones técnicas
  • Referencia741500
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosBasin tap
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-08-17
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica