Publique sus productos
747110 TEMPOSTOP time flow shower kit
DELABIE

747110 TEMPOSTOP time flow shower kit

Traducido por Google,
Kit de ducha temporizada para instalación transmural: Válvula temporizada TEMPOSTOP M½" para suministro de agua mezclada. Para paredes ≤ 200 mm. Temporización de ~15 segundos. Caudal de 6 l/min a 3 bar. Rociador redondo cromado, antimanipulación y antical con regulación automática del caudal. Control metálico cromado. Fijación oculta y pasador antigiro. Varillas roscadas recortables. Sistema antibloqueo AB: el agua solo fluye al soltar el pulsador. Garantía de 30 años. [Anteriormente ref.: 747214]
Especificaciones técnicas
  • Referencia747110
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosShower mixer
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-03-31
  • Número de edición1
  • Altura (mm)61
  • Ancho (mm)70
  • Profundidad (mm)35
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
  • Peso Neto (kg)1243
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Showers
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica