Publique sus productos
748110 TEMPOSTOP time flow tap
DELABIE

748110 TEMPOSTOP time flow tap

Traducido por Google,
Grifo de lavabo temporizado para instalación transmural: Temporizado ~7 segundos. Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable de 1,4 a 6 l/min. Cuerpo de latón macizo cromado M½". Control ≤ 200 mm. Pasador antirrotación y contratuerca. Sistema antibloqueo AB: el agua solo fluye al soltar el pulsador. Garantía de 30 años. [Anteriormente ref.: 741743]
Especificaciones técnicas
  • Referencia748110
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosBasin tap
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-04-14
  • Número de edición1
  • Altura (mm)48
  • Ancho (mm)60
  • Profundidad (mm)86
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
  • Peso Neto (kg)1146
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica