Publique sus productos
749870 TEMPOSOFT 2 time flow shower valve
DELABIE

749870 TEMPOSOFT 2 time flow shower valve

Traducido por Google,
Válvula temporizada de ducha para paneles: Válvula temporizada TEMPOSOFT 2 M½" para suministro de agua mixta. Para paneles o tabiques secos de 7 mm como máximo. Funcionamiento suave. Temporización de ~30 segundos. Caudal preajustado a 6 l/min a 3 bar, ajustable. Cuerpo de latón macizo. Apto para personas con movilidad reducida. Garantía de 30 años. Este modelo no incluye caja de empotrar impermeable. El instalador debe asegurarse de que la zona de empotrar sea impermeable y de que cualquier fuga o condensación pueda drenar (consulte la guía de instalación).
Especificaciones técnicas
  • Referencia749870
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosShower valve
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-07-24
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniClass Showers

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica