Publique sus productos
762150 TEMPOFLUX 2 direct flush valve
DELABIE

762150 TEMPOFLUX 2 direct flush valve

Traducido por Google,
Sistema de descarga sin cisterna: conexión directa a la tubería. Para paredes ≤ 140 mm. Doble descarga de 3 L/6 L, ajustable a 2 L/4 L. Funcionamiento suave. Válvula anti-vacío. Llave de paso integrada y regulador de caudal/volumen de descarga. Cuerpo de latón macizo. Pulsador metálico cromado. Entrada en línea M¾". Conexión de salida para tubo de PVC de Ø 26/32 mm. Varilla roscada recortable. Nivel acústico conforme a la norma europea EN 12541 clase II. Tuberías de alimentación: Ø mínimo de 20 mm en todos los puntos (incluidas las conexiones). Caudal base: 1 L/s a 1 bar de presión dinámica. Compatible con agua de lluvia. Apto para inodoros sin reborde sin regulación de caudal. Apto para personas con movilidad reducida. 30 años de garantía.
Especificaciones técnicas
  • Referencia762150
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosWC valve
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-07-03
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Número OmniClass23-31 19 15
  • Título OmniClass Tankless Toilets

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica