Publique sus productos
762901 TEMPOFLUX 2 direct flush valve
DELABIE

762901 TEMPOFLUX 2 direct flush valve

Traducido por Google,
Sistema de descarga sin cisterna: conexión directa a la tubería. Placa de pared metálica cromada de Ø 195 mm. Fijación mecánica oculta de la placa. Carcasa de empotrar multiusos. Profundidad de empotrar ajustable de 0 a 20 mm. Descarga simple de 6 l. Funcionamiento suave. Válvula anti-vacío. Llave de paso integrada y regulador de caudal/volumen de descarga. Cuerpo de latón macizo. Pulsador metálico cromado. Entrada en línea M¾". Conexión de salida para tubo de PVC de Ø 26/32 mm. Nivel acústico conforme a la norma europea EN 12541 clase II. Tuberías de alimentación aguas arriba: Ø mínimo de 20 mm en todos los puntos (incluidos los conectores). Caudal base: 1 l/s a 1 bar de presión dinámica. Compatible con agua de lluvia. Apto para inodoros sin reborde sin regulación de caudal y apto para personas con movilidad reducida. Garantía de 30 años. Este modelo no dispone de carcasa empotrada impermeable. El instalador debe asegurarse de que la zona empotrada sea impermeable y de que cualquier fuga o condensación pueda drenar (consulte la guía de instalación).
Especificaciones técnicas
  • Referencia762901
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosWC valve
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-04-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)195
  • Ancho (mm)195
  • Profundidad (mm)52
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
  • Peso Neto (kg)1522
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniClass Toilets

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica