Publique sus productos
763041 TEMPOFLUX 3 control plate for WCs
763041 TEMPOFLUX 3 control plate for WCs
    DELABIE

    763041 TEMPOFLUX 3 control plate for WCs

    Traducido por Google,
    Placa de control y válvula de descarga directa temporizada empotrada TEMPOFLUX 3, kit 2/2: Sistema de descarga sin cisterna: conexión directa a la tubería. Placa metálica cromada de 170 x 170 mm. La placa de control se instala manualmente mediante tornillos ocultos. Válvula TEMPOFLUX 3 F¾" compatible con agua de mar, agua de lluvia y aguas grises. Funcionamiento suave. Sistema antibloqueo AB: la descarga solo se realiza al soltar el pulsador. Descarga simple de 6 l. Diseño circular. Cumple con la norma europea EN 12541 (nivel acústico de clase II). Tuberías de alimentación: Ø mínimo de 20 mm en todos los puntos (incluidas las conexiones). Caudal base: 1 l/s a 1 bar de presión dinámica. Apto para inodoros sin reborde y para personas con movilidad reducida. Garantía de 30 años. Solicitar con sistema de marco referencia 564065DE o 564060DE, o con carcasa empotrada 763BOX.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia763041
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosWC valve
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-02-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)170
    • Ancho (mm)170
    • Profundidad (mm)14
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)695
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_91
    • Descripción Uniclass 2015WC flushing valves
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica