Publique sus productos
763256 TEMPOFLUX 3 AB flush system
763256 TEMPOFLUX 3 AB flush system
    DELABIE

    763256 TEMPOFLUX 3 AB flush system

    Traducido por Google,
    Sistema de descarga sin cisterna: conexión directa a la tubería. Para paredes ≤ 200 mm. Funcionamiento suave. Sistema antibloqueo AB: la descarga solo se realiza al soltar el pulsador. Tiempo de flujo: ~7 segundos. Válvula antivacío. Llave de paso, ajuste de caudal, unidad de activación y cartucho integrados, accesibles a través del conducto de servicio. Pulsador metálico cromado. Mecanismo antichoque. Entrada en línea M¾". Cumple con la norma europea EN 12541 (nivel acústico de clase II). Varilla roscada recortable. Tuberías de suministro aguas arriba: Ø mínimo de 20 mm en todos los puntos (incluidas las conexiones). Caudal base: 1 l/s a 1 bar de presión dinámica. Compatible con agua de lluvia. Apto para inodoros sin reborde sin regulación de caudal y para personas con movilidad reducida. 30 años de garantía.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia763256
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosWC valve
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-05-03
    • Número de edición1
    • Altura (mm)53
    • Ancho (mm)53
    • Profundidad (mm)4
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)529
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_91
    • Descripción Uniclass 2015WC flushing valves
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica