Publique sus productos
778000 TEMPOSTOP time flow urinal valve
DELABIE

778000 TEMPOSTOP time flow urinal valve

Traducido por Google,
Válvula de urinario de flujo temporizado expuesta: Para urinarios estándar, de sifón o de cubículo. Para instalación mural. Flujo temporizado de ~3 segundos. Caudal preajustado a 0,15 l/s a 3 bar, ajustable. Compatible con agua de lluvia. Cuerpo de latón cromado M½". Placa de pared. En ángulo para entrada empotrada. Garantía de 30 años.
Especificaciones técnicas
  • Referencia778000
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosUrinal valve
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-07-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Número OmniClass23-31 21 13
  • Título OmniClass Water Flush Urinals

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica