Publique sus productos
778700 TEMPOFLUX control plate for urinals
DELABIE

778700 TEMPOFLUX control plate for urinals

Traducido por Google,
Placa de control y válvula temporizada TEMPOFLUX F½", kit 2/2: Placa de pared de acero inoxidable satinado de 145 x 145 mm. Botón metálico cromado. Funcionamiento suave. Temporización preajustada a ~3 segundos. Caudal preajustado a 0,15 l/s a 3 bar, ajustable hasta 0,3 l/s. Compatible con agua de mar, agua de lluvia y aguas grises. Cumple con la norma europea EN 12541 (nivel acústico de clase II). Instalación en carcasa estanca con collar, filtro y llave de paso. Apto para personas con movilidad reducida. Garantía de 30 años. Solicitar con sistema de marco referencias 543006 para urinarios de Ø 35 mm, 543006D para urinarios con flexo de ½" o con carcasa empotrada 778BOX.
Especificaciones técnicas
  • Referencia778700
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosUrinal valve
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-06-29
  • Número de edición1
  • Altura (mm)145
  • Ancho (mm)143
  • Profundidad (mm)15
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Material secundarioABS
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
  • Peso Neto (kg)578
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Urinarios
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 13.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Urinals
  • Número OmniClass23-31 21 00
  • Título OmniClass Urinals

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica