Publique sus productos
778755 TEMPOFLUX time flow urinal valve
DELABIE

778755 TEMPOFLUX time flow urinal valve

Traducido por Google,
Válvula para urinario de flujo temporizado expuesta: Para urinarios estándar o de sifón. ​​Para instalación vista en pared. Funcionamiento suave. Temporización preajustada a 3 segundos. Válvula rompedora de vacío. Caudal preajustado a 0,15 l/s a 3 bar, ajustable hasta 0,3 l/s. Innovador sistema de llave de paso y ajuste de caudal integrado en la placa de pared (patentado). Compatible con agua de lluvia. Cumple con la norma europea EN 12541 (nivel acústico clase II). Cuerpo de latón macizo cromado M½". Con tubo de cuello cromado y arandela de conexión de Ø 35 mm. En ángulo para entrada empotrada. Apto para personas con movilidad reducida. 30 años de garantía.
Especificaciones técnicas
  • Referencia778755
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosUrinal valve
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-07-09
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Número OmniClass23-31 21 13
  • Título OmniClass Water Flush Urinals

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica