Publique sus productos
778769 TEMPOFLUX urinal valve
778769 TEMPOFLUX urinal valve
    DELABIE

    778769 TEMPOFLUX urinal valve

    Traducido por Google,
    Válvula de urinario de flujo temporizado expuesta: Para urinarios DELABIE FINO. Instalación expuesta en pared. Funcionamiento suave. Temporización preajustada a ~7 segundos. Caudal preajustado a 0,15 l/s a 3 bar, ajustable hasta 0,3 l/s. Innovador sistema de llave de paso y ajuste de caudal integrado en la placa de pared (patentado). Compatible con agua de lluvia. Cumple con la norma europea EN 12541 (nivel acústico de clase II). Cuerpo de latón macizo cromado M½". Con cuello cromado. En ángulo para entrada empotrada. Apto para personas con movilidad reducida. Garantía de 30 años.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia778769
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosUrinal valve
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-04-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)403
    • Ancho (mm)60
    • Profundidad (mm)68
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)623
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Urinarios
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_79
    • Descripción Uniclass 2015Urinal flushing valves
    • Número OmniClass23-31 21 00
    • Título OmniClass Urinals

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica