Publique sus productos
790204 TEMPOMIX time flow shower panel
DELABIE

790204 TEMPOMIX time flow shower panel

Traducido por Google,
Panel de ducha temporizado con rociador fijo: Panel de acero inoxidable satinado de gran tamaño para instalación vista en pared. Con entrada superior mediante llaves de paso en línea M½". Mezclador de ducha TEMPOMIX con limitador de temperatura máxima ajustable. Funcionamiento suave. Temporizado de ~30 segundos. Caudal de 6 l/min a 3 bar. Rociador ROUND cromado, antimanipulación y antical, con regulación automática del caudal. Jabonera integrada. Fijaciones ocultas. Filtros y válvulas antirretorno. Llaves de paso. Panel de ducha apto para personas con movilidad reducida. 30 años de garantía.
Especificaciones técnicas
  • Referencia790204
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosShower panel
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-02-13
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniClass Showers

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica