Publique sus productos
790300 TEMPOMIX time flow shower panel
DELABIE

790300 TEMPOMIX time flow shower panel

Traducido por Google,
Panel de ducha temporizado con rociador fijo: Panel de ducha de aluminio anodizado para instalación vista en pared. Entrada superior mediante llaves de paso M½". Mezclador de ducha TEMPOMIX con limitador de temperatura máxima ajustable. Funcionamiento suave. Temporización de ~30 segundos. Caudal de 6 l/min a 3 bar. Rociador fijo ROUND cromado, antimanipulación y antical, con regulación automática del caudal. Fijaciones ocultas. Filtros y válvulas antirretorno. Panel de ducha apto para personas con movilidad reducida. 30 años de garantía.
Especificaciones técnicas
  • Referencia790300
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosShower panel
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-07-31
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniClass Showers

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica