Publique sus productos
792300 SECURITHERM shower panel
DELABIE

792300 SECURITHERM shower panel

Traducido por Google,
Panel de ducha termostático temporizado: Panel de ducha de aluminio anodizado para instalación vista en pared. Entrada superior mediante llaves de paso en línea M½". Mezclador termostático de ducha SECURITHERM. Control de temperatura ajustable desde agua fría hasta 38 °C con el primer limitador a 38 °C y el segundo a 41 °C. Protección anti-escaldaduras: apagado automático si falla el agua fría. Función anti-agua fría: apagado automático si falla el agua caliente. Posibilidad de choque térmico. Funcionamiento suave. Rociador de ducha redondo fijo, cromado, antimanipulación y antical, con regulación automática del caudal. Temporización de ~30 segundos. Caudal de 6 l/min a 3 bar. Fijaciones ocultas. Filtros y válvulas antirretorno. Panel de ducha temporizado apto para personas con movilidad reducida. 30 años de garantía.
Especificaciones técnicas
  • Referencia792300
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosShower panel
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-08-02
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1101
  • Ancho (mm)210
  • Profundidad (mm)124
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
  • Peso Neto (kg)4417
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniClass Showers

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica