Publique sus productos
792310 SECURITHERM shower panel
792310 SECURITHERM shower panel
792310 SECURITHERM shower panel
    DELABIE

    792310 SECURITHERM shower panel

    Traducido por Google,
    Panel de ducha termostático temporizado: Panel de ducha de aluminio anodizado para instalación vista en pared. Entrada empotrada mediante flexibles M½". Mezclador termostático de ducha SECURITHERM. Control de temperatura ajustable desde agua fría hasta 38 °C con el primer limitador a 38 °C y el segundo a 41 °C. Protección anti-escaldaduras: apagado automático si falla el agua fría. Función anti-agua fría: apagado automático si falla el agua caliente. Posibilidad de choque térmico. Funcionamiento suave. Rociador de ducha redondo fijo, cromado, antimanipulación y antical, con regulación automática del caudal. Válvula de ducha temporizada de ~30 segundos. Caudal ajustado a 6 l/min a 3 bar. Fijaciones ocultas. Filtros y válvulas antirretorno. Panel de ducha temporizado apto para personas con movilidad reducida. 30 años de garantía.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia792310
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosShower panel
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-10-26
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1383
    • Ancho (mm)342
    • Profundidad (mm)124
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)4209
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica