Publique sus productos
792400 SECURITHERM shower panel
DELABIE

792400 SECURITHERM shower panel

Traducido por Google,
Panel de ducha electrónico termostático: Panel de ducha de aluminio anodizado para instalación a pared y vista. Con entrada superior, mediante llaves de paso en línea M½". Mezclador termostático SECURITHERM. Control de temperatura ajustable desde agua fría hasta 38 °C con el primer limitador a 38 °C y el segundo a 41 °C. Protección anti-escaldaduras: apagado automático si falla el agua fría. Función anti-agua fría: apagado automático si falla el agua caliente. Posibilidad de choque térmico. Funciona con batería de litio de 223 6 V. Detección de presencia por infrarrojos. La ducha se activa cuando la mano está a 4 cm del sensor. Se apaga a demanda o automáticamente después de ~60 segundos. Descarga de servicio (~60 segundos cada 24 horas después del último uso). Caudal ajustable a 6 l/min a 3 bar. Rociador de ducha redondo cromado y antimanipulación. Fijaciones ocultas. Filtros y válvulas antirretorno. Apto para personas con movilidad reducida. Garantía de 30 años.
Especificaciones técnicas
  • Referencia792400
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosShower panel
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-08-03
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1113
  • Ancho (mm)210
  • Profundidad (mm)124
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
  • Peso Neto (kg)4353
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniClass Showers

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica