Publique sus productos
792459 SECURITHERM electronic shower kit
792459 SECURITHERM electronic shower kit
    DELABIE

    792459 SECURITHERM electronic shower kit

    Traducido por Google,
    Ducha electrónica termostática empotrada, kit 2/2: Placa de control de acero inoxidable satinado pulido e inviolable de 195 x 220 mm. Mezclador termostático de ducha SECURITHERM de ¾". Protección antiescaldamiento: apagado automático si falla el agua fría. Función anti-agua fría: apagado automático si falla el agua caliente. Temperatura ajustable de 32 a 40 °C, preajustada a 38 °C. Funciona con batería de litio CR-P2 223 de 6 V. Detección de presencia por infrarrojos. La ducha se activa al acercarse la mano a 4 cm del sensor. Se apaga voluntaria o automáticamente después de ~60 segundos. Descarga de servicio (~60 segundos cada 24 horas después del último uso). Caudal ajustado a 6 l/min a 3 bar. Rociador de ducha redondo cromado, inviolable y antical con regulación automática del caudal. Fijaciones ocultas, llaves de paso M½". Válvulas antirretorno y filtros integrados. Mando de control Bayblend® cromado. Kit de ducha electrónico apto para personas con movilidad reducida. Garantía de 30 años. Solicitar con carcasa empotrada impermeable ref. 792BOX.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia792459
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosShower mixer
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-10-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)195
    • Ancho (mm)221
    • Profundidad (mm)53
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioBronce
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)2520
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Showers
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica