Publique sus productos
794120BK TEMPOMIX 3 time flow basin mixer
DELABIE

794120BK TEMPOMIX 3 time flow basin mixer

Traducido por Google,
Mezclador temporizado de lavabo monomando para encimera: Funcionamiento suave. Control de temperatura y funcionamiento mediante pulsador. Temporización preajustada a ~7 segundos. Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable de 1,4 a 6 l/min. Rectificador de caudal antical y antimanipulación. Cuerpo de acero inoxidable cromado, 250 mm de altura para montaje en encimera. Conectores flexibles PEX de 3/8" con filtros y válvulas antirretorno. Fijación reforzada con contratuerca. Limitador de temperatura máxima ajustable. Apto para personas con movilidad reducida. 30 años de garantía.
Especificaciones técnicas
  • Referencia794120BK
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosBasin mixer
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-07-20
  • Número de edición1
  • Altura (mm)316
  • Ancho (mm)46
  • Profundidad (mm)248
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
  • Peso Neto (kg)1.4
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código ETIMEC010938
  • Nombre ETIMSelf-closing tap - mechanical
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica