Publique sus productos
794165 TEMPOMIX 3 time flow mixer
DELABIE

794165 TEMPOMIX 3 time flow mixer

Traducido por Google,
Mezclador temporizado de lavabo monomando de pared: Funcionamiento suave. Control de temperatura y funcionamiento mediante pulsador. Temporización preajustada a ~7 segundos. Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable de 1,4 a 6 l/min. Rectificador de caudal antimanipulación y antical. Cuerpo de latón macizo cromado de 190 mm de longitud. Para instalación transversal a la pared. Conectores flexibles PEX de 3/8" con llaves de paso, filtros y válvulas antirretorno. Limitador de temperatura máxima ajustable. Apto para personas con movilidad reducida. Garantía de 30 años.
Especificaciones técnicas
  • Referencia794165
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosBasin mixer
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica