Publique sus productos
794450 TEMPOMIX 3 time flow shower kit
DELABIE

794450 TEMPOMIX 3 time flow shower kit

Traducido por Google,
Kit de ducha temporizada vista: Mezclador monomando TEMPOMIX 3 de ¾" con salida superior. Para instalación vista en pared. Control de temperatura y funcionamiento mediante pulsador. Limitador de temperatura máxima (ajustable por el instalador). Funcionamiento suave. Temporización de ~30 segundos. Caudal de 6 l/min a 3 bar. Rociador TONIC JET cromado, antimanipulación y antical con regulación automática del caudal. Latón macizo cromado. Filtros y válvulas antirretorno integrados. Pulsador metálico cromado. Columna de ducha de Ø 16 mm con collarín reforzado (placa de fijación y tornillos incluidos). Conectores descentrados de M½" para ejes de 130 a 170 mm. Apto para personas con movilidad reducida. Garantía de 30 años.
Especificaciones técnicas
  • Referencia794450
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosShower mixer
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-07-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniClass Showers

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica