Publique sus productos
794470 TEMPOMIX 3 time flow shower mixer
DELABIE

794470 TEMPOMIX 3 time flow shower mixer

Traducido por Google,
Mezclador temporizado de ducha visto: Mezclador monomando TEMPOMIX 3, salida inferior, entrada M½" con conector M¾. Control de temperatura y funcionamiento mediante pulsador. Limitador de temperatura máxima (ajustable por el instalador). Para instalación vista en pared. Funcionamiento suave. Temporización preajustada a ~30 segundos. Caudal de 6 l/min a 3 bar, ajustable de 6 l/min a 12 l/min. Latón macizo cromado. Filtros y válvulas antirretorno integrados. Pulsador metálico cromado. Conectores descentrados M½" para distancias entre ejes de 130 a 170 mm. Apto para personas con movilidad reducida. Garantía de 30 años.
Especificaciones técnicas
  • Referencia794470
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosShower mixer
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniClass Showers

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica