Publique sus productos
801 Single jet shower kit
DELABIE

801 Single jet shower kit

Traducido por Google,
Kit de ducha monochorro: - barra de ducha de acero inoxidable cromado Ø 22 mm, longitud total 700 mm con ejes de 590 mm, recortable, - soporte de ducha deslizante, regulable en altura e inclinación, - jabonera transparente, - flexo de PVC metaloplástico BICOLOR liso de 1,50 m (ref. 834T1), - rociador de ducha monochorro antical cromado Ø 70 mm, efecto lluvia (ref. 811).
Especificaciones técnicas
  • Referencia801
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosAccessories
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-07-07
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1154
  • Ancho (mm)100
  • Profundidad (mm)110
Links
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
  • Peso Neto (kg)1987
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Accessories

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica