Publique sus productos
9108 Wall-mounted safety shower
9108 Wall-mounted safety shower
    DELABIE

    9108 Wall-mounted safety shower

    Traducido por Google,
    Ducha de seguridad mural con control manual, equipada con: Sistema antihielo de serie. Rociador circular de 250 mm de diámetro en ABS verde resistente a impactos. Válvula de latón niquelado de 1/4 de vuelta que se abre y cierra rápidamente. El agua fluye simplemente tirando de la manivela triangular. El flujo continúa incluso al soltar la manivela. El flujo se detiene al volver a colocar la manivela en su posición original. Caudal: 132 l/min a 3 bar de presión dinámica. Suministro de agua F1". Tubería de acero galvanizado con acabado en pintura en polvo gris. Manivela triangular de latón con recubrimiento en polvo verde. Incluye placa de identificación para equipo de primeros auxilios: "Ducha de Seguridad". Para instalación transversal a la pared, con suministro empotrado o para montaje en falso techo (recomendamos un soporte de montaje de 1"). 30 años de garantía.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia9108
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosSafety Controls
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-31
    • Número de edición1
    • Altura (mm)475
    • Ancho (mm)806
    • Profundidad (mm)265
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)2662
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_65_54_33_45
    • Descripción Uniclass 2015Laboratory gas taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 53 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLaboratory Equipment
    • Número OmniClass23-25 69 13
    • Título OmniClass Laboratory And Scientific Equipment

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica