Publique sus productos
H9601 SECURITHERM sequential thermostatic basin mixer
H9601 SECURITHERM sequential thermostatic basin mixer
H9601 SECURITHERM sequential thermostatic basin mixer
    DELABIE

    H9601 SECURITHERM sequential thermostatic basin mixer

    Traducido por Google,
    Mezclador termostático de lavabo SECURITHERM para repisa. Mezclador termostático secuencial: se abre y se cierra con agua fría. Sin riesgo de flujo cruzado entre el agua caliente y fría. Sin válvulas antirretorno en las entradas. Mezclador monomando con caño curvo de 95 mm de alto y 120 mm de largo, equipado con un regulador de flujo higiénico para evitar la acumulación de impurezas y resistente a los choques térmicos. Protección antiescaldamiento: se apaga automáticamente si falla el suministro de agua fría o caliente. El aislamiento térmico Securitouch previene quemaduras. Cartucho termostático secuencial antical para control monomando del caudal y la temperatura. La temperatura se puede ajustar desde agua fría hasta 40 °C con limitador de temperatura a 40 °C. Es posible el choque térmico o químico. Cuerpo y caño con interiores lisos y bajo volumen de agua. Caudal limitado a 5 l/min a 3 bar. Sin contacto manual gracias a la palanca de control higiénico de 146 mm de largo. Desagüe automático ergonómico de latón de 1 1/4". Incluye conectores flexibles PEX de 3/8" con llaves de paso de latón cromado. Fijación reforzada mediante dos varillas de acero inoxidable. Mezclador termostático ideal para centros sanitarios, residencias de ancianos, hospitales y clínicas. Apto para personas con movilidad reducida. Garantía de 30 años. También disponible con conexiones de cobre.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaH9601
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosBasin mixer
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-03-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)206
    • Ancho (mm)45.57
    • Profundidad (mm)202.85
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)1967.11
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMixers
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica