Publique sus productos
H96051 SECURITHERM BIOCLIP thermostatic basin mixer
DELABIE

H96051 SECURITHERM BIOCLIP thermostatic basin mixer

Traducido por Google,
Mezclador termostático de lavabo SECURITHERM para repisa. Mezclador termostático secuencial: se abre y se cierra con agua fría. Sin riesgo de flujo cruzado entre agua fría y caliente. Sin válvulas antirretorno en las entradas. BIOCLIP: mezclador fácil de desmontar para limpieza y desinfección. Sistema antiescaldamiento: se apaga automáticamente si falla el suministro de agua fría o caliente. El aislamiento térmico Securitouch previene quemaduras. Mezclador monomando con caño curvo (alto 95 mm, largo 120 mm), equipado con un regulador de flujo higiénico sin retención de impurezas y resistente a los choques térmicos. Cartucho termostático secuencial antical para un control único del caudal y la temperatura. La temperatura se ajusta desde agua fría hasta 40 °C con limitador de temperatura ajustado a 40 °C. Compatible con choques térmicos y químicos. Cuerpo y caño con interiores lisos y bajo volumen de agua. Caudal limitado a 5 l/min a 3 bar. Sin contacto manual gracias a la palanca de control higiénico (largo 146 mm). Sin desagüe automático. Mangueras flexibles PEX F3/8". Fijación reforzada con dos varillas de acero inoxidable. Ideal para centros sanitarios, residencias de ancianos, hospitales y clínicas. Mezclador apto para personas con movilidad reducida. Garantía de 30 años. También disponible con conexiones de cobre.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaH96051
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosBasin mixer
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-05-28
  • Número de edición1
  • Altura (mm)178
  • Ancho (mm)50
  • Profundidad (mm)171
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
  • Peso Neto (kg)1507
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Número OmniClass23-31 11 19 11
  • Título OmniClass Thermostatically Controlled Faucet Mixing Valves

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica