Publique sus productos
H960515 SECURITHERM BIOCLIP thermostatic basin mixer
DELABIE

H960515 SECURITHERM BIOCLIP thermostatic basin mixer

Traducido por Google,
Mezclador termostático de lavabo SECURITHERM para repisa. Mezclador termostático secuencial: se abre y se cierra con agua fría. Sin riesgo de flujo cruzado entre el agua caliente y fría. Sin válvula antirretorno. BIOCLIP: el mezclador se extrae fácilmente para su limpieza y desinfección. Protección antiescaldadura: se apaga automáticamente si falla el suministro de agua fría o caliente. El aislamiento térmico Securitouch previene quemaduras. Mezclador monomando con caño curvo, de 95 mm de alto y 120 mm de largo, equipado con un regulador de flujo higiénico, que evita la acumulación de impurezas y resiste los choques térmicos. Cartucho termostático secuencial antical para un ajuste único del caudal y la temperatura. La temperatura se ajusta desde agua fría hasta 40 °C con un limitador de temperatura máxima fijado a 40 °C. Compatible con choques térmicos y químicos. Cuerpo y caño con interiores lisos y bajo volumen de agua. Caudal limitado a 5 l/min a 3 bar. Sin contacto manual gracias a la palanca de control higiénico de 146 mm de largo. Sin desagüe automático. Incluye flexibles PEX F3/8" con llaves de paso de latón cromado, filtros y conectores cónicos de Ø 15 mm. Fijación reforzada mediante dos varillas de acero inoxidable. Mezclador ideal para centros sanitarios, residencias de ancianos, hospitales y clínicas. Apto para personas con movilidad reducida. 30 años de garantía. También disponible con conexiones de cobre.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaH960515
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosBasin mixer
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-06-12
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Número OmniClass23-31 11 19 11
  • Título OmniClass Thermostatically Controlled Faucet Mixing Valves

Disponibilidad en regiones

Oceanía Europa Norteamérica