Publique sus productos
H9611S SECURITHERM BIOCLIP thermostatic sink mixer
DELABIE

H9611S SECURITHERM BIOCLIP thermostatic sink mixer

Traducido por Google,
Mezclador termostático de fregadero SECURITHERM de pared. Mezclador termostático secuencial: abre y cierra con agua fría. Sin riesgo de flujo cruzado entre agua caliente y fría. Sin válvulas antirretorno en las entradas. Mezclador de pared con dos caños extraíbles de acero inoxidable de 136 mm de largo. Sistema antiescaldamiento: se apaga automáticamente si falla el suministro de agua fría o caliente. El aislamiento térmico Securitouch previene quemaduras. Cartucho termostático secuencial antical para control secuencial del caudal y la temperatura. La temperatura se puede ajustar desde agua fría hasta 40 °C, con un limitador de temperatura máxima fijado a 40 °C. Posibilidad de choques térmicos o químicos. Cuerpo y caño con interiores lisos y bajo caudal. Caudal regulado a 7 l/min. Cuerpo de latón cromado. Sin contacto manual gracias a la palanca de control higiénico de 146 mm de largo. Mezclador con ejes de 150 mm, con conectores estándar descentrados M1/2" y M3/4". Mezclador ideal para centros sanitarios, residencias de ancianos, hospitales y clínicas. Mezclador secuencial apto para personas con movilidad reducida. Mezclador con 30 años de garantía.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaH9611S
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosSink mixer
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-10-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)141
  • Ancho (mm)214
  • Profundidad (mm)214
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
  • Peso Neto (kg)1841
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMixers
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica