Publique sus productos
H9615 SECURITHERM BIOCLIP thermostatic sink mixer
H9615 SECURITHERM BIOCLIP thermostatic sink mixer
    DELABIE

    H9615 SECURITHERM BIOCLIP thermostatic sink mixer

    Traducido por Google,
    Mezclador termostático para fregadero SECURITHERM de columna. Mezclador termostático secuencial: se abre y se cierra con agua fría. Sin riesgo de flujo cruzado entre agua caliente y fría. Sin válvulas antirretorno en las entradas. Mezclador de pared con 2 caños de acero inoxidable. Sistema antiescaldamiento: se apaga automáticamente si falla el suministro de agua fría o caliente. El aislamiento térmico Securitouch previene quemaduras. Cartucho termostático secuencial antical para el control secuencial del caudal y la temperatura. La temperatura se puede ajustar desde agua fría hasta 40 °C, con un limitador de temperatura máxima fijado a 40 °C. Es posible el choque térmico y químico. Cuerpo y caño con interiores lisos y bajo caudal de agua. Caudal regulado a 7 l/min. Cuerpo de latón cromado. Sin contacto manual gracias a la palanca de control de higiene de 146 mm de largo. Mezclador termostático ideal para centros sanitarios, residencias de ancianos, hospitales y clínicas. Mezclador secuencial apto para personas con movilidad reducida. Mezclador con 30 años de garantía.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaH9615
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosSink mixer
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-06-16
    • Número de edición1
    • Altura (mm)258
    • Ancho (mm)250
    • Profundidad (mm)234
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)2553
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 43 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHealthcare Faucets
    • Número OmniClass23-31 11 19 11
    • Título OmniClass Thermostatically Controlled Faucet Mixing Valves

    Disponibilidad en regiones

    Oceanía Europa Norteamérica