Publique sus productos
H962515 SECURITHERM BIOCLIP sequential thermostatic sink mixer
H962515 SECURITHERM BIOCLIP sequential thermostatic sink mixer
    DELABIE

    H962515 SECURITHERM BIOCLIP sequential thermostatic sink mixer

    Traducido por Google,
    Mezclador termostático para fregadero SECURITHERM de repisa. Mezclador termostático secuencial: se abre y se cierra con agua fría. Sin riesgo de flujo cruzado entre el agua caliente y fría. Sin válvulas antirretorno en las entradas. BIOCLIP: mezclador fácil de desmontar para limpieza y desinfección. Sistema antiescaldamiento: se apaga automáticamente si falla el suministro de agua fría o caliente. El aislamiento térmico Securitouch previene quemaduras. Mezclador monomando con caño curvo de 160 mm de alto y 140 mm de largo, equipado con un regulador de flujo higiénico sin retención de impurezas y resistente a los choques térmicos. Cartucho termostático secuencial antical para un control único del caudal y la temperatura. La temperatura se ajusta desde agua fría hasta 40 °C con limitador de temperatura ajustado a 40 °C. Compatible con choques térmicos y químicos. Cuerpo y caño con interiores lisos y bajo volumen de agua. Caudal: 9 l/min a 3 bar. Sin contacto manual gracias a la palanca de control higiénico de 146 mm de largo. Sin desagüe automático. Se suministra con flexibles PEX de F3/8" con llaves de paso de latón cromado, filtros y entradas cónicas de Ø 15 mm. Fijación reforzada con dos varillas de acero inoxidable. Mezclador termostático ideal para centros sanitarios, residencias de ancianos, hospitales y clínicas. Mezclador secuencial apto para personas con movilidad reducida. Garantía de 30 años. También disponible con conexiones de cobre.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaH962515
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosSink mixer
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-03
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMixers
    • Número OmniClass23-31 11 19 11
    • Título OmniClass Thermostatically Controlled Faucet Mixing Valves

    Disponibilidad en regiones

    Oceanía Europa Norteamérica