Publique sus productos
H9741HYG Thermostatic SECURITHERM securitouch auto-drain shower kit.
DELABIE

H9741HYG Thermostatic SECURITHERM securitouch auto-drain shower kit.

Traducido por Google,
Kit de ducha termostático SECURITHERM de doble control con purga automática: • Mezclador de ducha con cartucho termostático antical: Mezclador con protección antiescaldamiento: se apaga automáticamente si falla el suministro de agua fría. Evita duchas frías: se apaga automáticamente si falla el suministro de agua caliente. El aislamiento térmico Securitouch previene quemaduras. El cartucho termostático antical ajusta la temperatura. El cabezal de la válvula cerámica de ¼ de vuelta ajusta el caudal. Control de temperatura de 25 a 41 °C. Doble limitador de temperatura: el primer limitador, ajustado a 38 °C, puede anularse y el segundo a 41 °C. Se pueden realizar choques térmicos sin retirar el mando ni cortar el suministro de agua. Caudal regulado a 9 l/min. Cuerpo de latón cromado con controles ERGO. Salida de ducha M1/2". Filtros y válvulas antirretorno integrados en las entradas, H3/4". Mezclador con conectores de pared STOP/CHECK descentrados, M1/2" M3/4". • Rociador de ducha (ref. 813) con soporte regulable de pared cromado (ref. 845). • Dispositivo de vaciado automático FM1/2" para instalación entre el flexo y el rociador de ducha, que vacía automáticamente el rociador y el flexo (ref. 880). Mezclador ideal para centros sanitarios, residencias de ancianos, hospitales y clínicas. Mezclador apto para personas con movilidad reducida. Mezclador de ducha con 30 años de garantía.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaH9741HYG
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosShower mixer
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-02-13
  • Número de edición1
  • Altura (mm)117
  • Ancho (mm)285
  • Profundidad (mm)110
Información relacionada
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
  • Peso Neto (kg)2509
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Número OmniClass23-31 11 19 11
  • Título OmniClass Thermostatically Controlled Faucet Mixing Valves

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica