Publique sus productos
H9612 SECURITHERM thermostatic sink mixer
DELABIE

H9612 SECURITHERM thermostatic sink mixer

Traducido por Google,
Mezclador termostático de lavabo SECURITHERM para encimera, ideal para bañeras de bebé. Mezclador termostático secuencial: se abre y se cierra con agua fría. Sin riesgo de flujo cruzado entre el agua caliente y fría. Sin válvulas antirretorno en las entradas. Protección antiescaldadura: corte inmediato en caso de fallo del suministro de agua fría o caliente. El aislamiento térmico Securitouch previene quemaduras. Mezclador monomando con salida orientable (alto: 105 mm, largo: 200 mm). Mezclador secuencial con ducha retráctil con dos opciones de chorro: rectificador de caudal/efecto lluvia. Cartucho termostático secuencial antical para control secuencial del caudal y la temperatura. Control de temperatura desde agua fría hasta 40 °C con limitador de temperatura máxima a 40 °C. Cuerpo con interior liso. Caudal regulado a 4 l/min. Sin contacto manual gracias a la palanca de control Hygiene de 100 mm. Flexo de ducha flexible BIOSAFE que reduce la proliferación bacteriana: poliuretano transparente, interior y exterior lisos. Flexible con diámetro interior estrecho de 6 mm: bajo caudal de agua. Contrapeso específico. Flexibles de PEX de F3/8". Fijación reforzada con 2 varillas de acero inoxidable. Mezclador termostático ideal para centros sanitarios, residencias de ancianos, hospitales y clínicas. Mezclador apto para personas con movilidad reducida. 30 años de garantía.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaH9612
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosBasin mixer
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica