Publique sus productos
O3 Sense, Standalone Multisensor, Configurable

O3 Sense, Standalone Multisensor, Configurable

Traducido por Google,

El galardonado multisensor independiente O3® Sense de Delta Controls utiliza tecnología de fusión de sensores líder en la industria para ofrecer la vista más precisa de un espacio interior disponible en el mercado.

Al integrar la temperatura, la humedad, el movimiento, el sonido y la detección de luz en un solo dispositivo, el O3 utiliza el aprendizaje automático para proporcionar información rápida y precisa sobre el espacio monitoreado.

El O3 es fácil de instalar y se puede configurar de inmediato con solo un teléfono inteligente.

Solicitud

Con soporte para los protocolos BACnet, MQTT y BLE, el O3 Sense es un dispositivo IoT de plataforma abierta que puede integrarse con casi cualquier sistema.

Características

  • Sensores compuestos de temperatura, humedad, movimiento PIR, sonido y luz combinados en un solo dispositivo
  • Comentarios del usuario a través del altavoz y un anillo LED a todo color con tonos y colores de audio personalizables
  • Conexión Ethernet dual para conexión en cadena en espacios grandes; proporciona comunicación de paso incluso durante cortes de energía
  • Configuración a través de la aplicación móvil
  • API BLE para desarrollar aplicaciones personalizadas
Especificaciones
  • Temperature Sensors

    Composite temperature value: ±0.5°C (±1.0°F) typical with calibration

    Digital temperature sensor: ±0.5°C (±1.0°F)

    Infrared temperature sensor: ±1.0°C (±1.8°F) typical

    Humidity Sensor

    Accuracy ±3% for 20% to 80% RH @ 15°C to 30°C (59°F to 86°F)

    Motion Sensor

    Passive infrared (PIR) motion sensor

    Motion sensing range: 9.1 m (30 ft) diameter @ 4.6 m (15 ft) mounting height; 5.5 m (18 ft) diameter @ 2.4 m (8 ft) mounting height

    Light Sensor

    ±(6+5% reading) lx

    Audio Input

    2 microphones for acoustic occupancy detection

    LED Ring

    Full color ring with 12 RGB LEDs

    Audio Output

    1.0 W mono speaker for tones and audio output

        Connectors

        Removable screw-type terminal connectors

        Wiring Class 

        Class 2 / SELV 

        Power 

        24 VDC (20–28 VDC), 2 W typical,9 W max, Class 2 

        Technology 

        • Arm® Cortex®-A7 MPU + Cortex-M4 MCU256 DDR3L 
        • RAM4 GB eMMC flash memory 
        • Real-time clock (RTC) 
        • Supercapacitor power backup for RTC 

        Communication Ports 

        Dual Ethernet (10/100Base-T) 

        Interfaces and Protocols 

        BACnet (BACnet/IP, BACnet/Ethernet)MQTTBLE 5.0 

        Ambient Rating 

        0°C to 45°C (32°F to 113°F)10% to 95% RH (non-condensing) 

        Dimensions 

        180 × 41.5 mm (7.1 × 1.6 in.) 

        Weight 

        350 g (0.77 lb) 

        Compliance 

        • CE 
        • FCC/IC 
        • NCC (in progress) 

        Listings 

        cULus 916 Listed

      Especificaciones técnicas
      • ReferenciaO3-sense-multisensor
      • Familia de productoO3
      • Grupo de productosO3 Sense
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2021-07-26
      • Número de edición1
      • Altura (mm)180
      • Ancho (mm)180
      • Profundidad (mm)42
      Información relacionada
      • Material principalPlastico
      • Diseñado enCanadá
      • Fabricado enCanadá
      • Peso Neto (kg)0.35
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Sensores
      • Clasificación IFC Controlador
      • Código ETIMEC010174
      • Nombre ETIMRoom sensor relative humidity/temperature
      • Nombre UNSPSCElectrical controls and accessories
      • Código UNSPSC391215
      • Código Uniclass 2015Pr_75_50_76
      • Descripción Uniclass 2015Sensors and detectors
      • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 13.23
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloSensors and Transmitters
      • Número OmniClass23-27 11 00
      • Título OmniClass General Instruments and Controls

      Disponibilidad en regiones

      Norteamérica
      Estados Unidos