El interruptor del sensor de ocupación Lutron Maestro combina un
Interruptor Maestro con ocupación o desocupación por infrarrojos pasivos
sensor. El sensor detecta el calor de los ocupantes en movimiento.
dentro de un área para determinar si el espacio está ocupado.
Según la retroalimentación del sensor, el sensor de ocupación
El interruptor ajustará la carga en consecuencia.
Características
• Sensores infrarrojos pasivos con tecnología exclusiva Lutron XCT
para detección de movimiento fino
• Campo de visión del sensor de 180°
• Movimiento principal de hasta 30 pies x 30 pies (9 mx 9 m) [900 pies2 (81 m2)]
cobertura y 20 pies x 20 pies (6 mx 6 m) [400 pies2 (36 m2)] menores
cobertura de movimiento
• La versión de ocupación se puede configurar en Auto-ON/Auto-OFF o
Encendido manual/apagado automático
• Versión vacante disponible para cumplir con los requisitos del Título 24 de CA
• Tiempo de espera ajustable (1, 5, 15 o 30 minutos) y alto/bajo
ajuste de sensibilidad
• Tipos de carga: incandescente, halógena, ELV, MLV, CFL, LED,
fluorescente magnético, fluorescente electrónico y ventilador.
Póngase en contacto con Lutron Electronics
Iniciar sesiónDisponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |